10SS-MSJ-U 8:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

10SS-MSJ-U 8:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Gato de husillo mecanizado de acero inoxidable

Acero inoxidableEngranajes de husillo sin fin en pulgadas Gato de husillo mecanizado, Upright, 3.33 ton Capacidad, 8:1 Relación de transformación, Standard Threaded End

$9883.95 cada uno**
Longitud Máxima de carrera

Mín.: 1.0 in  Máx.: 144.0 in  Con una precisión de 0.01 in

Configuración del Gato

  • Resistencia a la corrosión para ambientes demandantes
  • Bajo ruido
  • Ideal para cargas verticales y livianas
  • Seguridad para cargas estáticas

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Relación de engranajes 8:1
Diámetro del husillo 51 mm / 2,00 in
Avance del husillo 13 mm / 0,50 in
Diámetro de la raíz del husillo 36 mm / 1,41 in
Giros del husillo por pulgada 16
Peso 63 kg / 137,90 lbs
Temp. mín. -29 °C / -20 °F
Temp. máx. 93 °C / 200 °F
Material de la carcasa Versión de AISI 316 fundida
Material del manguito de conducción Bronce exclusivo de Nook
Material del eje del husillo AISI 316
Material del husillo AISI 304
Material de la tuerca Bronce exclusivo de Nook
Material para la colocación de sujetadores AISI Serie 300
Botas con fuelle No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad 29.625 N / 6.660,00 lbf
Par para levantar 1 lb [0.45 kg] 0,0043 N·m / 0,0380 in.-lb.
Par de entrada máx. 28,36 N·m / 251,00 in.-lb.
Entrada kW/HP máx. 3,73 kW / 5,00 hp
Carga nominal de la velocidad máx. del husillo sinfín 1.255 rpm
Capacidad máx. a 1750 rpm 21.240 N / 4.775 lbf
Par de arrastre en vacío 2,260 N·m / 20,000 in.-lb.
Calificación de desplazamiento del gato a 1750 RPM 2.769 mm/min / 109 in/min

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: